Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PES actuator board ec en
Номер артикула: 1S000009
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм,
контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском язык... Больше
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
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм, контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецком языках.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 133 mm |
Размер по ширине | 297 mm |
Размер по глубине | 160 mm |
Вес нетто | 1120 g |
Вес брутто | 1170 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-код | 4046548094336 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 22.066 |
Дополнительные принадлежности
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.
, разъем 4 мм, красный.
Подходит для
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.
, разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, черный.