Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PES – Панель управления исполнительной системы контактора

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Включение большой электрической мощности

Панель управления исполнительной системы контактора

PES – панель управления исполнительной системы контактора – это часть исчерпывающего модульного диапазона образовательных систем Pilz (PES). Данные модульные обучающие системы включают современные, внедренные в промышленном масштабе компоненты практического обучения.

Модули PES моделируют функции систем или оборудования и используются в целях обучения. Они включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Оптимальный инструмент передачи знаний в области автоматизации

Здесь Вы можете найти информацию в отношении наших систем обучения. Доступны их функции и системные версии.

Образовательные системы Pilz (PES)

Модульные обучающие системы

Понимание включения большой электрической мощности с панели управления исполнительной системы контактора

Образовательные системы Pilz (PES)

Панель управления исполнительной системы контактора демонстрирует, как выполнять переключение высоких электрических нагрузок с использованием контакторов. Она представляет третью часть функции безопасности – вывод. Наряду с переключением электрических нагрузок, демонстрируется резервный останов, который можно изучить на конкретных примерах.

Изучение задач PES – Панель управления исполнительной системы контактора

  • Изучите, что необходимо принимать во внимание при включении высоких нагрузок вплоть до 16 А.
  • Управление электрическими нагрузками
  • Использование увеличения числа контактов

Ассортимент нашей продукции: PES – Панель управления исполнительной системы контактора

Панель управления исполнительной системы контактора

Модуль системы обучения, иллюстрирующий переключение высоких электрических нагрузок с использованием 2-х вспомогательных контакторов.

Принадлежности для обучающих систем

Соответствующие принадлежности для PES – обучающих систем Pilz Здесь Вы можете найти необходимые принадлежности для подключения и пуска отдельных компонентов или подключения полных обучающих систем друг к другу.
Панели управления сенсорных технологий

Обучающие системы сенсорной технологии

Обеспечение безопасности опасных движений. Обеспечение безопасности опасных движений при помощи различных функций безопасности можно изучить, используя три версии PES – Панель управления сенсорных технологий. При работе всегда опирайтесь на технические требования Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

PES – Панели управления сенсорных технологий
Панель управления Logik PNOZsigma

Система обучения Logik PNOZsigma

Внедрение контуров безопасности Практическое применение простых контуров безопасности с фиксированной конфигурацией можно осваивать при помощи панели управления PES – Logik PNOZsigma. Требования EN ISO 13849 преподаются на практических примерах.

Панель управления PES – Logik PNOZsigma
Панель управления Logik PSS 4000

Система обучения Logik PSS 4000

Функции безопасности и автоматизации в отдельной системе Как можно внедрить различные функции оборудования в отдельной системе? Этому легко обучиться, используя панель управления PES - Logik в сочетании с программными инструментами.

PES - панель управления Logik PSS 4000

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru