Найдено изделий: 35
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

по запросу
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Разветвитель для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 8-контактный гнездовой разъем M12 пря ...

по запросу
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op1.1 adapter
380302
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op1.2 adapter
380303
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 5контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op cableset
630295
Принадлежности PSENopt, Y-кабель с прямым разъемом M12 для световойзавесы PSEN op4B-T/S/L

по запросу
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, ...

по запросу
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, ...

по запросу
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, ...

по запросу
PSEN sl adapter
380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъемM8 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабе ...

по запросу
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактное прямое гнездо , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля ...

по запросу
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прям ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование