Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Комплекс для измерения параметров столкновения при взаимодействии человека и робота PRMS

Комплексная концепция необременительной аренды для проверки пригодности для ваших HRC-приложений.

Комплекс для измерения параметров столкновения при взаимодействии человека и робота PRMS

Совместная работа человека и робота: Безопасным может быть не робот, а способ его применения!

Постоянно растущее взаимодействие человека и робота требует новых решений в области робототехники. Измерительная система Pilz Robot MeasurmentSystem PRMS помогает создавать безопасные системы, отвечающие требованиям в части взаимодействия человека и робота (HRC), предъявляемым стандартом ISO/TS 15066. Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS позволяет выполнить проверку прикладных систем взаимодействия человека и робота, а также определить мощность и силу возможного столкновения.

Благодаря нашей комплексной концепции необременительного пользования вы всегда сможете работать с новейшей продукцией для измерения параметров столкновения. Решение PRMS можно купить или взять в аренду. Обновление программного обеспечения и регулярная калибровка гарантируют неизменное соответствие стандартам измерений.

Посмотрите, как работает комплекс для измерения параметров столкновения PRMS: Измерение параметров столкновения в соответствии со стандартом ISO/TS 15066

Сфера взаимодействия между человеком и роботом предъявляет высокие требования к безопасности, поскольку люди и роботы работают в одном рабочем пространстве без защитного ограждения.
Для защиты операторов были опубликованы технические требования ISO/TS 15066. Согласно требованиям ISO/TS 15066 в прикладных системах взаимодействия человека и робота 4 категории (без защитных ограждений) должны учитываться болевые пороги. Если взаимодействие человека и робота происходит в заданных пределах, применяемая система соответствует этому стандарту. Для этого в каждом случае организации совместной работы человека и робота необходимо проведение соответствующих измерений. Посмотрите видео, чтобы узнать больше о PRMS!

Функциональные возможности измерительного комплекса

Измерение силы

Прибор для измерения силы комплектуется пружинами и датчиками, с помощью которых производится замер величины сил, действующих на тело человека.
Пружины, а их в приборе девять, рассчитаны на разные усилия и применяются при измерении силы при моделировании воздействия на разные участки тела.

Измерение давления

Индикаторные пленки применяются для измерения локально приложенного давления и сравнения полученных значений с предельными, нормированными стандартами.
Имеется удобный программный комплекс для валидации и оцифровки измерений силы, а также для составления протоколов испытаний. 

Измерение параметров столкновения с помощью PRMS

Комплексная концепция необременительной аренды

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS
  • Аренда или покупка по необходимости
  • Однодневное практическое обучение обращению с изделием
  • Устройство для измерения силы столкновения PRMS
  • Индикаторные пленки
  • Элементы для определения силы сдавливания
  • Сканер для анализа индикаторных пленок
  • Расширенный пакет послепродажного обслуживания, включающий техническое обслуживание, калибровку и обновление программного обеспечения
  • Прочный кофр для переноски

*При покупке комплекса PRMS также предоставляется обучение. При аренде комплекса PRMS стоимость обучения работу с изделием зависит от срока аренды.

PRMS помогает вам обеспечить безопасное применение роботов

  • Измерение нормируемых параметров силы и давления
  • Точная валидация
  • Практическое применение
  • Унифицированная процедура выполнения измерений
  • Реалистическое обследование рабочих мест
  • Удобство работы за счет компактности и малого веса
  • Программное обеспечение с протокольными инструментами для простоты анализа, визуализации и документирования
  • Высокая степень адаптации к окружающим условиям, например, благодаря пружинам со свободным доступом

Особенности измерительного комплекса

PRMS в деталях
  • Прочность исполнения
  • Высококачественные компоненты
  • Пружины с удобным доступом
  • Лицензированное ПО, в т. ч. приложения для составления протоколов

Ассортимент изделий: Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS применяется в процессе валидации взаимодействия человека и робота, и предназначен для регистрации значений силы и давления в случае возможного столкновения. Комплекс PRMS доступен для приобретения или аренды.

Запасные части PRMS

К запасным частям комплекса для измерения параметров столкновения PRMS относятся пружины, индикаторные пленки и элементы для определения силы сдавливания, а также сканер и калибровочная карта.

Послепродажный пакет PRMS

Регулярно выполняйте калибровку комплекса для измерения параметров столкновения и устанавливайте последние обновления программного обеспечения. Это единственный способ гарантировать неизменное соответствие измерений стандартам.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные