Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Манипулятор PRBT

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PRBT 6

Manipulator; 6 kg load; 741 mm working range; 6 axes (DOF); 24 V DC supply; STO + SBC Function

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru