Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Манипулятор PRBT

Манипулятор PRBT

6-осный манипулятор PRBT обеспечивает высокий уровень гибкостии мобильности при эксплуатации: Его компактная конструкция и малая масса (всего 19 кг) позволяют выполнить монтаж в любом направлении. И это с учетом его грузоподъемности, составляющей 6 кг! Безопасный привод (в соответствии с IEC 61800-5-2) напряжением 24 В постоянного тока обеспечивает бесперебойную работу передвижных устройств, например, автоматических систем транспортных тележек (AGVS).

Манипулятор имеет рабочий диапазон 741 мм, высокую повторяемость позиционирования (0,2 мм) и скорость до 90°/с. Это позволяет использовать 6-осный робот-манипулятор практически во всех областях применения.

Сервисные роботизированные модули — модульная система

Сервисные роботизированные модули позволяют собратьсобственную роботизированную систему. Дополните манипулятор PRBT функциональным ирабочим модулем Pilz, а также модулями ROS в соответствии с вашими требованиями. Или интегрируйте робот-манипулятор в существующую систему! Все опции доступны:воспользуйтесь преимуществами модульной структуры!

Высокий уровень безопасности гарантирован благодаря функциям безопасности STO (безопасное выключение вращения электродвигателя) и SBC (безопасное управление торможением). Принцип автоматического конфигурирования plug&play позволяет оперативно и просто вводить модули в эксплуатацию. ПО управления и визуализации функционального модуля обеспечивает интуитивно понятное программирование. Манипулятор PRBT с модулем управления и функциональным модулем составляют комплекс, сертифицированный в соответствии со стандартом для промышленных роботов EN ISO 10218-1. Это позволяет применять сервисные роботизированные модули как впромышленных, так и в непромышленных условиях.

Сервисные роботизированные модули в работе

Манипулятор PRBT — Обзор преимуществ

Преимущества манипулятора PRBT
  • Грузоподъемность манипулятора составляет 6 кг
  • Возможность использования на передвижных устройствах благодаря приводу с питанием 24 В пост. тока, что соответствует стандарту IEC 61800-5-2
  • компактная конструкция и небольшой вес (19 кг)

Особенности модуля манипулятора PRBT

  • Функции безопасности: STO (безопасное выключение вращения электродвигателя) и SBC (безопасное управление торможением)
  • Контроллер: Модули управления PRCM, ROS
  • класс IP: IP40
  • Источник питания: 24 В пост. тока, макс. 15 А
Особенности модуля манипулятора PRBT

Модули ROS – независимое от производителя программное обеспечение с открытым исходным кодом

Вместе с модулями ROS мы предлагаем пользователям высококачественные пакеты ROS непосредственно от производителя манипулятора. Пакеты соответствуют производственным требованиям к качеству и готовы к немедленной эксплуатации в области промышленной и сервисной робототехники.
Вы заинтересовались? Операторы нашей международной «горячей» линии будут рады проконсультировать вас по ROS – пишите на адрес: ros@pilz.de.

Логотип ROS

Наш ассортимент изделий: Манипулятор PRBT

Манипулятор PRBT

PRBT – это мощные и компактные модули манипуляторов, которые применяются в сервисной робототехнике и промышленности.

Принадлежности для модуля манипулятора PRBT

Идеально подходит для модуля манипулятора PRBT: Заполните заявку, указав принадлежности для модуля манипулятора PRBT.