Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PASmotion and PASconfig SDrive — Инженерные инструменты контроля движения

Инженерные инструменты для контроля движения

Инженерные инструменты контроля движения Pilz обеспечивают возможность для оперативного и простого конфигурирования и программирования используемых устройств, а также их надежного контроля. Наше программное обеспечение для приводной техники используется для задания параметров функций безопасного движения, для формирования последовательностей движений, а также для диагностики. Вся концепция программирования основана на базе программно-совместимого ПЛК, отвечающего требованиям IEC 61131-3.

Преимущества инженерных инструментов РМС:

PASmotion, программное обеспечение для настройки параметров в целях выполнения текущих задач на приводах, обеспечивает следующее:

  • Высокий уровень удобства использования и существенная экономия времени, благодаря наличию предварительно встроенных функциональных модулей
  • Возможность использования в любой системной среде
  • Задание параметров вместо программирования — обеспечивается реализация базовых и прикладных проектов
  • Используемые приводы можно вводить в эксплуатацию легко и быстро, благодаря наличию графических инструментов и запоминающего осциллографа
  • Бесплатная загрузка
  • Несколько языков

Характеристики инженерных инструментов РМС

Характеристики инженерных инструментов РМС

Инженерные инструменты РМС обладают следующими характеристиками:

  • Программирование в соответствии с IEC 61131-3
  • Интегрирование внешних устройств через различные системы шин не вызовет трудностей благодаря использованию системы управления ресурсами
  • Все данные по конфигурации в рамках одного проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию

Основные функции IEC 61131-3

  • Графический редактор для отслеживания траектории движения
  • Измерение последовательностей движения благодаря графическому дисплею
  • Задание параметров устройства (например, для сервоусилителя PMCprotego/PMCtendo, системы контроля движения PMCprimo)
  • Помощь в выборе параметров для прямой настройки без дополнительных инструкций по эксплуатации
  • Индикатор состояния входов/выходов

Основные функции PASconfig SDrive:

  • Настройка параметров для защитных функций
  • Индикаторы состояния входов и выходов
  • Устройство преобразования
  • Резервное копирование данных на карте SD
  • Функция создания отчетности

 

Использовать PASmotion можно в самых разнообразных условиях применения:

  • Сервопресс
  • Подвижный отрезной станок
  • Разливочные линии
  • Обвязка
  • Потоковые оберточные машины
  • Нанесение этикеток
  • Механические кулачковые диски
  • Вертикальные оси
Использовать PASmotion можно в самых разнообразных условиях применения

Далее приведены примеры отраслей промышленности, в которых уже используется система контроля движения Pilz:

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные