Контроль движения делает желаемое реальным: С помощью платы безопасности используемый привод способен достигать уровня безопасности вплоть до PL e согласно EN/ISO 13849-1 при наличии всех систем обратной связи и промышленных шин! Это повышает производительность используемого машинного оборудования до 20%. Также имеются предохранительные функции, встроенные в привод, например «безопасное снижение скорости». Это экономит время, снижает количество ошибок и повышает безопасность во время монтажа. Эффективность и безопасность — Задачи решаются гораздо быстрее с контролем движения!
Контроль движения — прежде всего
Достижение уровня безопасности вплоть до PL e по EN/ISO 13849-1 с любым типом обратной связи

Преимущества, обеспечивающие вашу безопасность:
- Высокая эксплуатационная готовность систем, благодаря высокому уровню динамики, короткому времени срабатывания
- Уровень безопасности вплоть до PL e по EN/ISO 13849-1 с энкодером (стандартная система обратной связи)
- Открыто для всех традиционных систем полевых шин
- Быстрый ввод в эксплуатацию
- Простое в использовании программное средство
Особенности решения по контролю движения:

- Снижение стоимости, так как достигается максимальный уровень безопасности вплоть до PL e по EN/ISO 13849-1 при использовании стандартной системы обратной связи — без второго энкодера
- Сервоусилители PMCprotego D разработаны в соответствии с требованиями EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (вплоть до уровня безопасности PL e)
- Плата безопасности PMCprotego S соответствует требованиям EN 61800-5-2
- Быстрая и простая централизованная настройка параметров нескольких плат безопасности при помощи программного инструмента
- Простая замена устройств благодаря карте памяти SD (стандартная и безопасная конфигурация)
- Сниженные требования к выполнению проводных соединений, благодаря встроенному сетевому фильтру (соответствие требованиям стандартов EMC)
Функции безопасного останова

Безопасное выключение вращения электродвигателя
Благодаря функции «Безопасное отключение электродвигателя» (STO) подача питания на электродвигатель прекращается непосредственно в сервоусилителе. Исключается возможность опасных движений привода. Если STO сработает во время движения привода, то произойдет нерегулируемая остановка электродвигателя.

Безопасный останов 1
Благодаря функции «Безопасный останов 1» производится регулируемый останов привода, после чего электродвигатель безопасно обесточивается. Когда привод находится в фиксированном положении, он не может осуществлять опасных движений.

Безопасный останов 2
Благодаря функции «Безопасный останов 2» производится регулируемый останов привода, после чего запускается «Безопасный останов работ». Благодаря функции «Безопасный останов работы»
функции управления приводом продолжают выполняться в полном объеме.
Функции контроля движения

Безопасный останов работы
Функция «Безопасный останов работы» контролирует положение останова оси и предотвращает какое-либо отклонение от заданных границ положения. Функции регулирования привода продолжают действовать в полном объеме. Если положение выйдет за заданные границы, происходит безопасный останов привода.

Безопасное ограничение скорости
Функция «Безопасное ограничение скорости» (SLS) следит за тем, чтобы привод не превысил верхнего предела заданной скорости. В случае превышения скоростного ограничения происходит безопасный останов привода.

Безопасный диапазон скорости/частоты вращения
Функция «Безопасный диапазон скорости/частоты вращения» может осуществлять контроль минимальной скорости в отличии от функции SLS, аналогом которой она является. Результат: Максимальная скорость не должна быть выше определенного значения, при этом минимальная скорость не должна падать ниже другого определенного значения. В случае нарушения любого из этих предельных значений работа привода прекращается.

Контроль направления
Функция «Контроль направления» гарантирует движение привода только в одном (заданном) направлении. В случае нарушения заданного направления производится безопасный останов привода.

Безопасное ограничение положения
Функция «Безопасное ограничение положения» (SLP) контролирует все конечные положения, например, следит за тем, чтобы роботы и линейные движения по осям оставались в пределах безопасной зоны.

Безопасное ограничение минимального шага
Функция «Безопасное ограничение минимального шага » (SLI) решает задачи безопасного движения при «безопасно ограниченных приращениях» во время подачи материала в технологический процесс. Это очень важно, например, при использовании роликовой подачи на прессах.
Функции безопасного торможения

Безопасное управление торможением
Функция «Безопасное управление торможением» обеспечивает безопасное торможение, не давая упасть подвешенным грузам.

Проверка безопасности торможения
Функция «Проверка безопасности торможения» используется для проверки работы тормозов. С помощью этой проверки можно выявить любые неисправности в системе управления тормозом и в тормозном механизме. Проверять тормоз можно в каждом производственном цикле или только раз в сутки — это зависит от его назначения и обязательных условий, установленных после анализа рисков.
Разнообразные виды применения — Контроль движения в качестве масштабируемого решения
Сервоусилитель со встроенной платой безопасности PMCprotego DS представляет собой гибкое и масштабируемое решение для обеспечения безопасности. Они индивидуально сочетают в себе все функции безопасности, которые необходимы в конкретных условиях применения.
Функция «Безопасное выключение вращения электродвигателя» — это основа любой функции безопасности. Она предусматривается даже в базовой версии сервоусилителя PMCprotego D. Вставная плата безопасности обеспечивает выполнение множества предохранительных функций.
Идеально для любого вида применения, в котором скорость контролируется в зависимости от выбранного режима работы. Некоторые примеры применения:
- Безопасный монтаж
- Подвешенные грузы/вертикальные оси
- Контроль/наблюдение за технологическим процессом
- Безопасное вмешательство в технологический процесс
- Центры механизированной обработки
- Системы ТС с автоматическим управлением
- Захват и установка роботами
- Конструкции сцен
- Паллетайзеры

Промышленное применение
наша линейка продукции: PMCprotego
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru