Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PMCprimo MC.C/16DIDO/5

680083
PMCprimo MC.C/16DIDO/5
Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

по запросу
 
Версия товара: 1.2
Сертификация: CE
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Число интерфейсов Ethernet: 1
Полож.-переключа. выход однопол.полупров: 16
Число интерфейсов PROFIBUS-DP: 1
Число интерфейсов CANopen: 4
Программная опция: 5 = перемещение + Программный ПЛК
ОЗУ: 512 MB
Число входов: 16
Размер по ширине: 60.0 mm
Размер по высоте: 270.6 mm
Размер по глубине: 183.0 mm
Вес брутто: 2260 g
Вес нетто: 1360 g
Окружающая температура: 0 - 40 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные