Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Вспомогательные принадлежности для систем контроля движения PMCprimo DriveP – Технические характеристики

Вспомогательные принадлежности для систем контроля движения PMCprimo включают в себя различные соединительные кабели и съемные платы для любых видов применения.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

Сравнить Загрузка

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Сравнить Загрузка

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Сравнить Загрузка

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Сравнить Загрузка

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Сравнить Загрузка

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Сравнить Загрузка

PMCprimo C. spare part plug X40

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Сравнить Загрузка

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Сравнить Загрузка

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Сравнить Загрузка

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru