Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PMCtendo AC — Технические характеристики

Доступны различные типы и размеры энергосберегающих серводвигателей PMCtendo SZ, которые можно использовать для новых установок. Из серии PMCtendo AC можно подобрать подходящий серводвигатель для каждой конкретной задачи.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 22.10 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 10.0 Nm Io = 6.1 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.9 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 12.70 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 20.00 Nm Io = 16.40 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 36.30 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 3.44 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/5/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 2000min-1 Jmot = 136.0 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 3.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.41 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

Сравнить Загрузка

PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru