Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Накопитель энергии PMCenergy SD - технические характеристики

Экономьте энергию с помощью PMCenergy SD, сохраняя энергию торможения.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PMCenergy SD.B2

Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo amplifiers. expands the storage volume up to 1600 Ws PTC resistor 35W / 1750Ohm Current peak 40 A

Сравнить Загрузка

PMCenergy SD.E1

Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking energy from the Servo amplifiers. Storage volume up to 1600 Ws

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru