Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Сервоусилитель PMCprotego D

PMCprotego D — Достигайте большего благодаря контролю движения

Сервоусилитель PMCprotego D

Современный сервоусилитель PMCprotego D используется в качестве приводного контроллера, когда необходимы максимальная гибкость и безопасность! Приводной контроллер поддерживает все актуальные магистрали ввода/вывода, обратную связь и различные типы двигателей. PMCprotego D можно без труда интегрировать в существующие системные среды. Это гарантирует открытость устройства в отношении стандартных систем, представленных на рынке.

Функция безопасного выключения вращения электродвигателя (STO) уже включена в базовую версию (имеется на плате). Множество других функций обеспечения безопасности, такие как снижение скорости, безопасный останов работы или обеспечение безопасного простоя, легко реализовать с помощью платы безопасности PMCprotego S. Благодаря решению для контроля движения, пользователь может достигать уровня безопасности вплоть до PL e по EN/ISO 13849-1 для организации обратной связи любого рода.

Гибкость является ключевой характеристикой PMCprotego: сервоусилитель также можно использовать в качестве системы безопасного контроля движения, основанной на приводе. Ввод дополнительной платы PMCprimo C во второй разъем PMCprotego D позволяет создавать компактные функционально законченные системы контроля движения.

 

Неоспоримые преимущества лидера в области технологий управления

  • Функции безопасности, интегрированные в приводы до уровня безопасности PL e по EN/ISO 13849-1, с любой обратной связью независимо от типа энкодера
  • Поддерживает большое количество полевых шин, типов обратной связи и двигателей
  • Модульная система с двумя разъемами для использования с платой безопасности и платой расширения входов/выходов или платой контроля движения
  • Низкий уровень первоначальных затрат, так как устройство можно интегрировать в существующую среду автоматизации
  • Безопасный контроль торможения с вертикальной осью в сочетании с платой безопасности PMCprotego S
  • Уменьшите затраты, используя варианты с низким напряжением питания (1x 110 В перем. тока до 3x 230 В перем. тока, размер 01–24)

Настраиваемый приводной контроллер — Свойства PMCprotego D

Настраиваемый приводной контроллер
  • 3 размера с номинальным током 01-12A, 24A, 24-72A для различных областей применения
  • Безопасное выключение вращения электродвигателя (STO) уже включено в базовую версию, прочие предохранительные функции идут в сочетании с платой безопасности
  • Разъем для плат расширения (полевые шины, платы безопасности, платы контроля движения и т.п.)
  • Сервоусилители для двигателей с обратной связью, например, круговые датчики положения или синусно-косинусные энкодеры (Hiperface, Endat), BiSS, инкрементные энкодеры или без датчиков
  • Эксплуатация без энкодеров синхронных и асинхронных двигателей до 60 000 об./мин
  • Разъем для SD карты для быстрого ввода в эксплуатацию и обслуживания
  • Каналы связи: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (готовится) или с дополнительными платами — PROFINET, PROFIBUS
  • Знак соответствия для использования по всему миру

Простой контроль во всех условиях применения при помощи PMCprotego D

  • Чрезвычайное разнообразие поддерживается за счет наличия более 50 систем обратной связи и разных двигательных технологий
  • Можно решать сложные задачи без затруднений, благодаря использованию решений в виде интегрированных технологий управления (чрезвычайно тихая работа, например, для применения в медицинской сфере, высокие скорости двигателей)
  • Соблюдаются требования стандартов ЕС, например, стандарты по энергоэффективности и технологиям обеспечения безопасности
  • Чрезвычайно простая эксплуатация и обращение для быстрого внедрения и ввода в эксплуатацию

 

Простой контроль во всех условиях применения при помощи PMCprotego D

Встроенные средства диагностики

Сервоусилитель делает доступным всю информацию и сообщения главным системам управления: 

  • Данные по двигателю
  • Данные контроллеров
  • Состояние различных интерфейсов
  • Сообщения о неполадках
  • Предупредительные сообщения
  • Последовательности движения

А также имеется графический инструмент для помощи в подготовке данных.

Состояние используемой системы можно отслеживать в любой момент с помощью PMCprotego D. Это позволяет оперативно устранять любые возникающие неполадки. Это способствует экономии времени при вводе в эксплуатацию и во время самого производства!

 

Встроенные средства диагностики

Промышленное применение сервоусилителей

наша линейка продукции: Сервоусилитель PMCprotego D

PMCprotego D

Даже базовая версия защитного сервоусилителя PMCprotego D включает в себя функцию «безопасного выключения вращения электродвигателя». Плата безопасности PMCprotego S интегрируется в усилитель для обеспечения контроля движения, останова и функций торможения.

Принадлежности для PMCprotego D

Имеется возможность выбора из широкого ряда совместимых принадлежностей. При необходимости в других более подходящих вашим задачам вариантах нужно просто обратиться в нашу компанию

Накопитель энергии PMCenergy SD

Экономьте энергию, используя приводы Pilz. Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 сохраняют энергию!

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные