Современный сервоусилитель PMCtendo DD для управления приводом открывает доступ к широчайшему спектру электродвигателей различных типов. Он позволяет управлять широко используемыми электродвигателями, например, серво типа, асинхронными и линейными двигателями, а также его используют в условиях применения электродвигателей специального типа. Используйте сервоусилитель PMCtendo DD как для одноосных, так и для многоосных условий применения.
Управляйте приводами!

Сервоусилитель PMCtendo DD
- Экономия пространства за счет компактных размеров
- Очень экономичное решение при наличии невысоких требований к безопасности – функция обеспечения безопасности STO уже включена в базовую версию
- Открыто для интеграции с различными системами промышленных шин, благодаря наличию разъема для расширения входов/выходов
Общее описание характеристик

- Сервоусилители для двигателей с обратной связью, например, круговые датчики положения или синусно-косинусные энкодеры (Hiperface, Endat)
- Управление синхронными, асинхронными и линейными двигателями, плюс прочие типы двигателей
- Интерфейс CANopen
- Контроль постановки в позицию
- Электрический редуктор
- Компактное исполнение для чрезвычайно малых шкафов управления
- Разъем для карт расширения входов/выходов (промышленные шины и т.п.)
- Встроенное приведение в действие торможения
Встроенные средства диагностики
Сервоусилитель делает доступным всю информацию и сообщения главным системам управления:
- Данные по двигателю
- Данные контроллеров
- Состояние различных интерфейсов
- Сообщения о неполадках
- Предупредительные сообщения
- Последовательности движения
А также имеется графический инструмент для помощи в подготовке данных!
наша линейка продукции: PMCtendo DD
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru