Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Инструменты PSENopt

Конфигурация ваших световых завес PSENopt Advanced

Инструменты PSENopt

Программный инструмент PSENopt Configurator значительно упрощает процесс монтажа и управления световыми завесами PSENopt Advanced: Все отдельные лучи становятся видимыми в программном обеспечении. Вы можете создавать полную конфигурацию для световых завес, используя всего один инструмент — от настройки до выполнения таких функций как блокировка, глушение и каскадное подключение.

PSENopt Configurator также позволяет проводить быструю диагностику. Можно незамедлительно установить местонахождение сработавшей световой завесы. Это значительно снижает количество простоев и гарантирует высокую эксплуатационную готовность оборудования.

Простой монтаж и использование — Преимущества PSENopt Configurator

  • Простой, экономичный монтаж и эксплуатация благодаря видимости световых лучей
  • Можно очень легко осуществлять блокировку, гашение и каскадное подключение
  • Новые объекты можно легко настроить и перенастроить повторно
  • Конфигурации, созданные в режиме оффлайн, можно без дополнительных усилий переносить на другое оборудование с помощью программного адаптера.
  • Пошаговое руководство с меню и раннее обнаружение отказов
  • Высокая степень гибкости при монтаже световых завес
  • Быстрая диагностика неисправностей сокращает простои и повышает эксплуатационную готовность оборудования
Простой монтаж и удобное управление

Характеристики PSENopt Configurator

Характеристики PSENopt Configurator
  • Создание полной конфигурации: регулировка световых завес, а также блокировка, глушение и каскадное подключение
  • Программное обеспечение помогает создавать конфигурации в режиме оффлайн с помощью программного адаптера (усовершенствованный программный адаптер PSEN opt, артикул: 631070) и передавать их через адаптер на другое оборудование
  • Если имеется несколько установленных световых завес, каждой световой завесе можно присвоить отдельный код

Применение PSENopt Configurator

PSENopt Configurator используется для монтажа и управления световыми завесами PSENopt Advanced. Этот инструмент позволяет создавать полную конфигурацию: от регулировки световых завес до выполнения таких функций как блокировка, глушение и каскадное подключение. Его также можно использовать для выполнения быстрой диагностики благодаря отображению отдельных лучей в режиме реального времени.

Применение PSENopt Configurator

PSENopt Configurator используется в самых разнообразных отраслях промышленности

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru