Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Инструменты SafetyEYE

SafetyEYE Configurator — Организация зон обнаружения на ПК пользователя

Инструменты SafetyEYE

Система оптического контроля SafetyEYE обнаруживает и предупреждает о вторжении объектов в свободно определяемые зоны. SafetyEYE Configurator можно использовать для настройки на ПК зон виртуального обнаружения и предупреждения, а также любых других параметров, необходимых для работы системы оптического контроля.

Пользователь проходит шаг за шагом весь проект. Зоны предупреждения и обнаружения задаются одним нажатием на кнопку мыши. Присвоение свойств 3D зонам происходит в один клик, также имеется возможность назначения действий входам и выходам на системах управления PSS. После определения зон обнаружения их можно изменять одним кликом мыши!

Еще одна специальная характеристика: с помощью SafetyEYE Configurator пользователь может программировать как аналитический блок, так и программируемую систему обеспечения безопасности через соединение Ethernet. За счет наличия собственных входов и выходов она служит в качестве интерфейса для управления оборудованием.

Удобная для пользователя проработка проекта и конфигурация зон обнаружения

  • Создавайте и вносите изменения в проекты гораздо быстрее и без ошибок
  • Имеется возможность свободного создания 3D зон или же используются предварительно заданные геометрические формы
  • Свободная конфигурация входов и выходов
  • Входы/выходы логически объединяются путем перемещения и отпускания логических элементов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и минимальный объем работ на проводные подключения
  • Комплексные процессы проще реализовывать путем совмещения зон предупреждения и зон обнаружения в одной зоне
  • Предлагается контролировать и отслеживать несколько независимых зон при помощи одного датчика
  • Автоматическое документирование нарушений границ зон предупреждения и/или зон обнаружения
Удобная для пользователя проработка проекта и конфигурация зон обнаружения

Характеристики SafetyEYE

Характеристики SafetyEYE
  • Предлагается использовать предварительно заданные геометрические зоны или создавать зоны обнаружения вручную
  • 16 переключаемых типов зон обнаружения
  • Разнообразие видов (2D, 3D)
  • Проверка правильности безопасных расстояний

Простота конфигурации с SafetyEYE

SafetyEYE Configurator используется для проектирования и конфигурирования нужных зон и объектов. Программное обеспечение можно использовать для регистрации, оценки и автоматического документирования нарушений границ зон обнаружения.

Простота конфигурации с SafetyEYE

SafetyEYE Live Video Server — Удаленный мониторинг зон обнаружения

SafetyEYE Live Video Server

SafetyEYE Live Video Server — это инструмент для оперативного анализа нарушений в зоне обнаружения. Таким образом, вы можете предоставить пользователю простой удаленный доступ без предоставления доступа к вашему программному обеспечению! Удаленный доступ можно получить с помощью ПО визуализации PASvisu, а также через веб-дисплей, планшет или ПК.

 

Промышленное применение SafetyEYE

наша линейка продукции: Инструменты SafetyEYE

Лицензии SafetyEYE Configurator и SafetyEYE Live Video Server

Имеются различные версии лицензии. Предлагается выбор между базовой, пользовательской, проектной, базовой улучшенной, пользовательской улучшенной или проектной улучшенной лицензией. Благодаря SafetyEYE Live Video Server у вас есть инструмент для удаленного доступа, который помогает при анализе нарушений в зоне обнаружения.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные