Энкодер PSENenco используются для определения положения и скорости. Энкодер в первой фазе расширения представлен абсолютным датчиком положения, который используется с системой автоматизации PSS 4000. Он предоставляет различные абсолютные значения положения, правильность которых проверяется в программном блоке. Датчик оснащен магнитно-оптической измерительной системой. Пользователь получает два устройства в одном!
Энкодер PSENenco
Стандартный, но безопасный энкодер
Безопасное положение и безопасная скорость — Преимущества
- Надежная оценка скорости и положения
- Функция контроля безопасности передана пользовательскому программному обеспечению
- Повышенная эксплуатационная гибкость при контроле пороговых значений с помощью динамического контроля пороговых значений в пользовательской программе
- Схема с механическими вращающимися кулачками заменяется схемой с электронными вращающимися кулачками PSS 4000 (включая энкодер PSENenco)
Характеристики энкодера
- Два энкодера в одном корпусе
- Универсальный, 2-х канальный (один оптический, один магнитный)
- 2 интерфейса SSI
- SIL CL 3 и PL e в системе автоматизации PSS 4000
Применение энкодера PSENenco
Кроме того, энкодеры PSENenco используются для механических прессов. Решение «безопасная схема с механическими вращающимися кулачками» полностью заменяет традиционные типы подобных механических устройств. Сочетание энкодеров PSENenco с системой управления PSSuniversal PLC и соответствующими программными блоками удовлетворяет SIL 3. Энкодеры также могут использоваться там, где необходимо безопасное обнаружение положения.
Промышленное применение энкодера
наша линейка продукции: Энкодер PSENenco
Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru