Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитный тросовый выключатель PSENrope – Технические характеристики

Защитный тросовый выключатель PSENrope обеспечивает срабатывание функции аварийного останова в любой точке сборочной линии. Он представлен в различных монтажных длинах и материалах исполнения корпуса.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru