Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PSENrope — защитный тросовый выключатель

Постоянная безопасность

PSENrope — защитный тросовый выключатель

Использование как на сборочной линии, так и в составе оборудования: когда безопасность в производственной зоне находится под угрозой, тросовые выключатели PSENrope — это проверенное, надежное решение. PSENrope отключает рабочие процессы путем выполнения действий в ручном режиме. PSENrope обеспечивает максимум безопасности, когда она особенно важна: функция аварийного останова запускается в любой точке по длине троса.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

  • Несложный монтаж и удобное управление
  • Гибкость в использовании даже при организации защиты систем крупного масштаба
  • Предельная прочность благодаря наличию крепкого металлического или пластикового корпуса
  • Пригоден как для использования внутри помещений, так и вне помещений
  • Высокий уровень безопасности, так как пространство для проводных подключений физически отделено от механической части
  • Экономичность за счет комбинации аварийного останова и тягового усилия для отпускания
Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

Характеристики защитного тросового выключателя

Характеристики защитного тросового выключателя
  • Предназначено для условий применения до: PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061
  • Встроенная кнопка аварийного останова
  • Контакты: 2NC, 2 NO
  • Класс защиты: IP67
  • Температура окружающей среды: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Защитные тросовые выключатели PSENrope являются прочными и гибкими, что делает их проверенным, надежным решением, когда безопасность в производственной зоне находится под угрозой. Так как рабочий диапазон тросовых выключателей ограничен только длиной троса, с помощью PSENrope можно обезопасить даже крупные установки.

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Промышленное применение тросового выключателя

наша линейка продукции: Защитные тросовые выключатели PSENropе

Надежные тросовые выключатели PSENropе

Защитные тросовые выключатели PSENrope гибки в использовании, их легко монтировать и несложно эксплуатировать. Независимо от того, выполняется монтаж впервые или производится модернизация: тросовые выключатели упрощают установку за счет высокотехнологичных составных компонентов.

Принадлежности, защитные тросовые выключатели

Идеальная совместимость с PSENrope: Блочные канатные шкивы, тросы, направляющие ролики, пружины натяжения, интерфейсный модуль PDP67 и т.п.