Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные концевые выключатели PSENini

Безопасный контроль без исполнительных механизмов

Защитные концевые выключатели PSENini

Защитный концевой выключатель обнаруживает приближение металлических объектов без применения контактов. Индуктивный датчик подает необходимые предохранительные сигналы по положениям и крайним положениям. Таким образом, он гарантирует бесперебойность производственного процесса.

Выключатель PSENini подходит для решения задач с кулачками значительной длины или там, где необходимо обнаруживать несколько положений. Его также можно использовать в качестве генератора импульсов для подсчета задач или обнаружения вращения (до 10 Гц).

Обновление данных о характеристиках безопасности PSENini

Данные о характеристиках безопасности PSENini были обновлены. Пожалуйста, свяжитесь с местной службой поддержки для получения дополнительной информации.

Контакты

Высокая производительность и длительный срок эксплуатации — преимущества PSENini

  • Удобная система диагностики с использованием светодиодов
  • Последовательное соединение означает меньше проводных подключений и меньшее количество входов
  • Более высокая производительность, благодаря малому времени реакции
  • Подходит для сопрягаемых деталей, выполненных из самых разнообразных металлов
  • Нечувствителен к сильным ударам
  • Длительный срок службы изделия, благодаря работе без износа
  • Можно комбинировать с широким рядом устройств оценки

Характеристики концевых выключателей

Характеристики концевых выключателей
  • Последовательное соединение с другими концевыми выключателями PSENini, защитными датчиками PSENcode, безопасными системами защитных ограждений PSENslock и PSENsgate
  • Стандартное рабочее расстояние: 15 мм
  • Количество направлений срабатывания: 1
  • Количество направлений приближения: 5
  • Диагностический интерфейс: 3 светодиода
  • Выходы: 2 предохранительных выхода и 1 сигнальный выход
  • Входы: 2 предохранительных входа

Безопасный контроль положения с помощью PSENini

Благодаря использованию бесконтактного метода работы и отсутствию износа, концевые выключатели PSENini идеальны для контроля кулачков и раздвижных дверей. Их также допустимо использовать для выполнения задач по подсчету и определению скорости.

Безопасный контроль положения с помощью PSENini

Промышленное применение концевых выключателей

наша линейка продукции: Защитные концевые выключатели PSENini

Защитные концевые выключатели PSENini

Бесконтактное обнаружение приближения металлических объектов, работа без изнашивания, обеспечивающая высокую производительность и длительный срок службы: это то, что воплощает в себе PSENini.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные