Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Механическая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

PSENmech — Защитные ограждения остаются закрытыми

Механическая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Будучи старшим братом защитного датчика PSENmech, Механическая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой ― это экономичное решение для мониторинга подвижных средств защиты. Защитное ограждение остается заблокированным, пока опасное движение оборудования не будет остановлено. Случайный перезапуск опасного движения также блокируется на время, пока ограждение остается открытым.

Экономичное, базовое решение для мониторинга защитных ограждений с блокирующим устройством ― ваши преимущества

  • Наличие разъединяющего устройства и аварийного разъединителя позволяет использовать систему на дверях для доступа к оборудованию
  • Различные приводы и разъем M12 обеспечивают гибкую и быструю установку системы
  • Длительный срок службы изделия обеспечивается исполнением головной секции и 3D актуатора из металла
  • Корпус нечувствителен к грязи, защищен от проникновения пыли и является водонепроницаемым
  • Подходит для подключения к децентрализованным модулям, таким как PDP67 или PSS67 благодаря наличию разъема M12, продуктам с 5-контактным разъемом
  • Безопасное комплексное решение с конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti 2, например
Механическая система защитных ограждений PSENmech с конфигурируемым безопасным компактным контроллером PNOZmulti 2

Функции механической системы защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Направления срабатывания системы защитных ограждений PSENmech
  • Контроль положения съемных ограждений в соответствии со стандартом EN 60947-5-1
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061 (в целях соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
  • Удерживающая сила: 1500 Н
  • Направления срабатывания: 5 (в том числе сверху)

Варианты применения механической системы защитных ограждений

Благодаря встроенной функции блокировки система защитных ограждений PSENmech подходит для защиты людей и технологических процессов и может использоваться в многочисленных отраслях и сферах применения.

В частности, если вы ищите простое экономичное решение для мониторинга защитного ограждения, то механическая система защитных ограждений PSENmech вам подойдет. Система PSENmech с блокировкой может быть дополнена разъединяющим устройством и аварийным разъединителем.

 

Мониторинг защитных ограждений с блокировкой с помощью системы защитных ограждений PSENmech

Применение систем защитных ограждений в промышленности

Наш ассортимент продукции: Система защитных ограждений PSENmech

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me5)

Благодаря своей механической головке, в отличие от своего предшественника, модели PSENme1, система защитных ограждений PSENmech нового поколения с блокировкой (PSEN me5) отличается большей надежностью и может использоваться в сочетании с разъединяющим устройством и аварийным разъединителем.

Принадлежности для PSENmech с защитной блокировкой

В число принадлежностей для механической системы защитных ограждений PSENmech с блокировкой входят различные исполнительные механизмы, разъединяющее устройство и аварийный разъединитель.

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me5)

Благодаря своей механической головке, в отличие от своего предшественника, модели PSENme1, система защитных ограждений PSENmech нового поколения с блокировкой (PSEN me5) отличается большей надежностью и может использоваться в сочетании с разъединяющим устройством и аварийным разъединителем.

Принадлежности для PSENmech с защитной блокировкой

В число принадлежностей для механической системы защитных ограждений PSENmech с блокировкой входят различные исполнительные механизмы, разъединяющее устройство и аварийный разъединитель.
Надежная система защитных ограждений PSENmech с блокировкой (PSEN me1)

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1)

Система защитных ограждений PSENmech с блокировкой (PSEN me1) первого поколения обеспечивает блокировку защитного ограждения до остановки движения оборудования.

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1)

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru