Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Блокировочное устройство для системы PSENslock – Технические характеристики

Дополнительный модуль для системы безопасности защитных ограждений PSENslock предотвращает непреднамеренное включение оборудования после открытия защитного ограждения.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Сравнить Загрузка

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.

Сравнить Загрузка

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru