Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

570630
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 1000 N (process protection). Coding: coded; 8-pin M12 male connector; 4 LEDs. Special version: Base plates from stainless steel (1.4301) + stainless steel connector Delivery scope: 1 sensor with free-moving actuator.

по запросу
 
Гарантированное расстояние выброса: 8.0 mm
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Принцип датчика: Транспондер
Тип программирования: Программируемый
Сила удержания: 1000 N
Число выходов OSSD: 2
Число входов: 3
Тип соединения: M12, 8pol. male
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
потребляемая мощность DC: 7.2 W
Тип защиты, корпус: IP67
Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4301
Размер по ширине: 45.0 mm
Размер по высоте: 172.0 mm
Размер по глубине: 44.0 mm
Вес брутто: 2610 g
Вес нетто: 2550 g
Окружающая температура: -25 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные