Защитный замок PSENbolt состоит из механического замка, ручки и различных комбинируемых защитных датчиков, которые основаны на разных принципах работы. Это устраняет необходимость в проведении дорогостоящей инженерной проработки. С одной стороны защитный замок соответствует высочайшим требованиям к защите от постороннего вмешательства и манипуляций.
С другой стороны — защитный замок также гарантирует выполнение надежного контроля защитных ограждений — вплоть до высочайшей категории PL e по EN/ISO 13849-1 / SIL CL 3 по EN/IEC 62061 в зависимости от того, какой датчик используется. В качестве механической альтернативы защитный замок PSENbolt пригоден для использования в защитных ограждениях, которые трудно регулировать.