Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

 Кодируемый защитный датчик PSENcode – компактное исполнение – технические характеристики

Компактная версия кодируемого защитного датчика PSENcode известна своей универсальностью и малым временем отклика.


Тип программирования:
Кодируемый = Датчик может использоваться с любым актуатором PSENcode
Полностью кодируемый = Датчик может использоваться только с одним актуатором PSENcode, возможность проводить перенастройку максимум 8 раз
Особый, полностью кодируемый = Датчик может использоваться только с одним актуатором PSENcode, возможность перенастройки отсутствует


Блок = блок, содержащий датчик и актуатор

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, ATEX approval.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1 1actuator

Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator, ATEX approval.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

Сравнить Загрузка

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru