Найдено изделий: 22
PSEN cs1.1n   1switch
540053
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, расстояние с ...

по запросу
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode1.x/2.x, PU = в одном корпусе с исполнительным механиз ...

по запросу
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP6 ...

по запросу
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP6 ...

по запросу
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP6 ...

по запросу
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Закодированный датчик безопасности PSENcode, с защитным выключателем и круглым актуатором, сертификатом ATEX, 8-контактн ...

по запросу
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Закодированный датчик безопасности PSENcode, полностью закодированный, с защитным выключателем и круглым актуатором, сер ...

по запросу
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP6 ...

по запросу
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, расстояние с ...

по запросу
PSEN cs2.1n   1switch
540153
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, расстояние с ...

по запросу
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование