Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Механические защитные датчики PSENmech – Технические характеристики

Контроль безопасности съемного ограждения без защитной блокировки с отдельным актуатором, с помощью PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN me2 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me2 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3.1 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3.1 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3.2 / 2AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me3.2 / 2AR

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4.01 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4.1 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4.11 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4.21 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN me4.2 / 4AS

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru