Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Механические защитные датчики PSENmech с защитной блокировкой – Технические характеристики

Безопасный контроль съемного ограждения с блокировкой (защитная блокировка), с механическим защитным датчиком PSEN me1 с отдельным актуатором.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN me1S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1M / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1M / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1.2S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1.2S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Сравнить Загрузка

PSEN me1.21S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 1 N/O, 3 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные