Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Механический защитный датчик PSENmech

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании PSENmech

Механический защитный датчик PSENmech

Механические защитные датчики PSENmech могут использоваться для безопасного контроля съемного ограждения. Если ограждение открывается, срабатывают защитные датчики PSENmech. Затем опасное движение машинного оборудования прекращается благодаря оценочному устройству производства Pilz.

В защитных датчиках PSENmech применяется характеристика блокировки извлечения актуатора, что предотвращает случайное открытие защитных ограждений. Данные датчики соответствуют требованиям стандарта EN ISO 14119 (защита от отказов), благодаря наличию собственных механически запрограммированных исполнительных механизмов.

Требуемые кабель, разъем и адаптер можно найти в разделе «Технология подключения»

Ищите средство мониторинга защитного ограждения с блокировкой?

Надежная система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Определенные условия применения также требуют блокировки защитных ограждений до завершения опасных технологических процессов. В этом случае система защитных ограждений с блокировкой будет подходящим для вас решением.

Познакомьтесь со старшим братом защитного датчика PSENmech: Механическая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой также удерживает защитное ограждение закрытым, пока производственное оборудование не будет остановлено, одновременно предотвращая его непреднамеренный запуск, пока ограждение открыто. Дополнительные сведения приведены в разделе, посвященном системам защитных ограждений!

Система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Экономичное решение для мониторинга защитных ограждений – ваши преимущества

  • Гибкость и скорость во время установки достигается благодаря различным исполнительным механизмам и нескольким направлениям срабатывания
  • Для фиксации не требуется никаких дополнительных принадлежностей
  • Возможность подключения напряжения 230 В непосредственно к контактам
  • Последовательное подключение на месте реализуется непосредственно в датчике
  • Встроенная защита от вмешательства
  • Длительный срок эксплуатации, благодаря прочной конструкции и способности к несению высоких нагрузок
  • Корпус нечувствителен к грязи и пыли, является водонепроницаемым
  • Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки Pilz
Защитный датчик PSENmech со стандартным исполнительным механизмом

Характеристики механических защитных датчиков

Направления срабатывания защитного датчика PSENmech
  • Контроль положения съемных ограждений в соответствии со стандартом EN 60947-5-1
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061 (в целях соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
  • Класс защиты: IP65
  • Направления срабатывания: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Мониторинг передвижных ограждений

Для условий применения, предполагающих высочайшую категорию безопасности (до категории PL e по стандарту EN ISO 13849-2) мы рекомендуем использовать PSENmech в сочетании с другим защитным датчиком (PSENmech, PSENmag или PSENcode).

Сочетание механических защитных датчиков с технологиями безопасного контроля производства Pilz – это комплексное решение для обеспечения безопасности!

Мониторинг защитных ограждений с помощью защитных датчиков PSENmech

Промышленное применение защитных датчиков

Наш ассортимент продукции: Механические датчики PSENmech

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные