Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитная оптическая система PSENvip – Технические характеристики

Защитные оптические системы PSENvip и PSENvip 2. Комплект PSENvip RL D = базовая версия комплекта PSENvip / PSENvip RL D = базовая версия PSENvip / Комплект PSENvip RL D M = базовая версия PSENvip с комплектом измерения угла гибки / PSENvip RL D = базовая версия PSENvip с измерением угла гибки / Комплект PSENvip RL D P Set = комплект производственной версии PSENvip / PSENvip RL D P = PSENvip производственная версия / PSENvip T = датчик PSENvip / PSENvip R = приемник PSENvip 2 / PSENvip E = датчик PSENvip 2

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Сравнить Загрузка

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Сравнить Загрузка

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Сравнить Загрузка

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Сравнить Загрузка

PSENvip T

PSENvip transmitter

Сравнить Загрузка

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Сравнить Загрузка

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Сравнить Загрузка

PSENvip R

PSENvip receiver.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSENvip E

PSENvip sender.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru