Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитная оптическая система PSENvip

Решение по автоматизации для обеспечения безопасности листогибочных прессов

Защитная оптическая система PSENvip

Защитные оптические системы PSENvip являются перемещающимися защитными устройствами. Они визуально отслеживают весь процесс гибки. В случае установки на верхнем штампе, они обнаруживают мельчайшие посторонние объекты в защищенной зоне между передатчиком и приемником. Это устройство отличается надежностью и высокой эксплуатационной готовностью.

Защитные оптические системы PSENvip включают в себя следующие типы устройств:

  • Защитная оптическая система PSENvip — комплексное решение по обеспечению безопасности при модернизации прессов
  • Защитная оптическая система PSENvip 2 — интегрированное решение для современных листогибочных прессов

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Защитная оптическая система PSENvip — комплексное решение по обеспечению безопасности при модернизации прессов

Комбинируйте мобильную защитную систему PSENvip с конфигурируемой системой управления PNOZmulti или системой автоматизации PSS 4000! Совместно с блоком управления FAST в системе автоматизации PSS 4000 производственная версия PSENvip способна обеспечить увеличение производительности на 50 процентов в режиме динамической блокировки. Благодаря наличию четких и понятных диагностических сообщений на встроенном ЖК дисплее, препятствий для эффективного выполнения работы нет!

Важно для потребителей: Если параметры PSENvip (основной и производственной версии с PSS 4000) установлены правильно, без каких-либо ошибок, связанных с безопасностью, то это не является существенным изменением в соответствии с Законом о безопасности приборов и продукции — в данном случае объем работ по сертификации является минимальным.

Дополнительная информация имеется в статье «Значительные изменения».

Защитная оптическая система PSENvip
Защитная оптическая система PSENvip 2

Защитная оптическая система PSENvip 2 — интегрированное решение для современных листогибочных прессов

PSENvip 2 является вторым, расширенным поколением защитных оптических систем. PSENvip 2 отличается простотой в обращении, максимальной производительностью и высокой эксплуатационной готовностью. Объем приемника также был уменьшен приблизительно на 50 процентов.

Теперь вы можете использовать PSENvip 2 совместно с системой автоматизации PSS 4000! Все, что нужно сделать, это подключить блок быстрого анализа PSENvip 2 в качестве модуля. Преимущество более короткого времени отключения и меньшего расстояния выбега листогибочного пресса.

PSENvip 2 не нуждается в наличии дисплея: все работы по вводу в эксплуатацию и конфигурации выполняются легко и просто – прямо через веб-интерфейс на системе управления листогибочным прессом. Таким образом, пользователь может выполнить все настройки централизованно из одной точки.

Новинка: Защитная оптическая система PSENvip LR для специализированных прессов

Новая версия PSENvip R LR с большим радиусом действия - это первая и единственная защитная система для листогибочных прессов с безопасной зоной, достигающей до 18 метров. Это делает ее идеальной для управления системой безопасности специализированных прессов, таких как тандемные прессы. Монтаж PSENvip R LR на прессы, находящиеся в работе, осуществляется быстро и легко: При этом используется тот же самый передатчик, вам нужно только заменить приемник. Контролируйте работу вашего тандемного пресса с помощью всего одного устройства защиты и забудьте о необходимости использовать систему мобильной защиты со световой завесой!

Благодаря версии с большим радиусом действия вы получаете систему защиты с возможностью «горячей замены»: Если вы разместите два листогибочных пресса рядом друг с другом, вы можете просто убрать передатчик и приемник в центре. В этом случае передатчик машины 1 работает с приемником машины 2 - без необходимости перезапуска! Таким образом с PSENvip R LR сокращается время простоя. Еще один аргумент в пользу версии PSENvip R LR с большим радиусом действия - это высокий уровень надежности.

Защитная оптическая система PSENvip LR

Защитная система обеспечивает большую производительность при работе листогибочного пресса — Преимущества

  • Максимальный уровень безопасности в соответствии с требованиями стандартов обеспечения безопасности EN 12622
  • Инновационная оптическая система со светодиодными индикаторами для обеспечения высокого уровня эксплуатационной готовности и производительности (по сравнению с системами, основанными на применении лазера)
  • Надежные защитные системы — нечувствительны к отражениям и воздействию внешнего/рассеянного света, а также постепенному изменению вибрации и температуры (например, из-за применения нагревающихся инструментов)
  • Длительный срок службы светодиодных источников света означает меньший объем работ по техническому обслуживанию
  • Несложная цифровая настройка и быстрая замена инструментов — благодаря использованию инновационной технологии и сокращению времени технологической подготовки
  • Ввод в эксплуатацию и конфигурирование с использованием встроенного дисплея (PSENvip) или сетевого интерфейса на контроллере листогибочного пресса (PSENvip 2)
  • Быстрое отключение и более короткое расстояние выбега инструмента листогибочного пресса — за счет наличия встроенного функционала FAST в блоке оценки «Блок быстрого анализа» (PSENvip 2)

Характеристики защитной системы

Характеристики защитной системы
  • Большая зона защиты (19 x 38 мм) с тремя считывающими участками
  • Расстояние между передатчиком и приемным устройством может составлять до 10 м для PSENvip и до 13 м для PSENvip 2
  • Зона измерения подачи для обнаружения пластины
  • Встроенный видеочип с испытанной технологией SafetyEYE
  • Светодиодный лучевой барьер, который безопасен для человеческих глаз
  • Полноценная интеграция в рабочую среду, благодаря наличию блока быстрого анализа (в PSS 4000) и конфигурированию по HMI контроллера листогибочного пресса (PSENvip 2)

Комплексное решение для контроля листогибочных прессов и переоснащения прессов

Динамическая блокировка для повышения производительности

Система управления PSSuniversal PLC решает две основные задачи: контроль динамической блокировки и профиля скоростей во время процесса торможения. Функции представлены в виде блоков в программной платформе PAS4000. В результате появляется возможность увеличить время высокоскоростного подвода листа во время процесса сгибания. Таким образом, время замедленного перемещения верхней части пресса сокращается до минимума.

Безопасная гибка листов с помощью стандартных инструментов

Некоторые инструменты, используемые на листогибочных прессах, нельзя защитить при помощи традиционного решения вследствие их размеров. Однако в соответствии с требованиями стандарта EN 12622 каждую линию гибки необходимо предварительно защитить посредством устройства защитной зоны до 15 мм со стороны оператора. Требование для соответствия таким нормативным техническим условиям заключается в расположении инструмента полностью в пределах поля зрения защитной системы. В этом случае может помочь защитная система PSENvip.

Благодаря использованию специальных инструментов, сертифицированных TÜV Nord, теперь различные размеры инструментов классифицируются для защитных систем PSENvip. При использовании инструментов класса 1 защита реализуется в соответствии со стандартом. Однако на изображении с камер для инструментов классов 2 и 3 можно идентифицировать инструмент только частично ввиду его размера.

Оптические системы PSENvip также надежно отслеживают работу инструментов крупных размеров: посредством увеличения точки переключения или изменения скорости при опускании на листовой металл. Измерительная оптическая система проверяет контур инструмента и относит его к классу 1, 2 или 3. Классы, которые были установлены, передаются в систему управления, которая затем выдает разрешения на использование инструментов классов 2 и 3. Точки переключения, определенные посредством проведения анализа рисков, также отслеживаются.

Комплексное решение для контроля листогибочных прессов и переоснащения прессов

Промышленное применение защитной системы безопасности

наша линейка продукции: Защитная оптическая система PSENvip

Защитная система PSENvip

Защитные оптические системы PSENvip представлены в широком разнообразии типов. Основной упор сделан на безопасность и производительность.

Дополнительные принадлежности для защитной оптической системы

Компания Pilz предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для защитной оптической системы PSENvip.