Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5 метров.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN sc B 5.5

Scanner base version, 5.5 m safety zone

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc L 5.5 08-12

Light - Model, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 5.5m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc M 5.5 08-12

Master - Model, master of series-connection up to 3 slaves, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 5.5m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc S 3.0 08-12

Slave - Model, master of series-connection up to 3 slaves, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 3.0m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc S 5.5 08-12

Slave - Model, master of series-connection up to 3 slaves, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 5.5m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc L 3.0 08-12

Light - Model, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 3.0m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN sc M 3.0 08-12

Master - Model, master of series-connection up to 3 slaves, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 3.0m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru