Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN opII3B-s-300-075

632112
PSEN opII3B-s-300-075
Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

по запросу
 
Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика: Инфракрасный
Тип защиты, корпус: IP65
Тип в соответствии с EC 61496: 3
Число лучей: 5
Высота защищенного поля: 750 mm
Рабочий диапазон (m): 10,0 - 55,0
Время реакции: 5.20 ms
Число выходов OSSD: 2
Блокировка: Нет
Гашение: Нет
Каскадирование: Нет
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Разрешение предохранительного устройства: 300 mm
Применение в соответствии с: EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине: 35.0 mm
Размер по высоте: 754.0 mm
Размер по глубине: 40.0 mm
Вес брутто: 3910 g
Вес нетто: 2217 g
Окружающая температура: -10 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные