Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Стандартная световая завеса тип 3, защита тела

Используйте стандартные световые завесы PSENopt II тип 3 для защиты тела в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN opII3B-s-300-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-300-090

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 900mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-090

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 900mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-045

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 450mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-060

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 600mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-300-060

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 600mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-300-045

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 450mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-150

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-170-120

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 1200mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-300-120

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1200mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3B-s-300-150

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка