Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN opII4H-s-30-135

632068
PSEN opII4H-s-30-135
Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика: Инфракрасный
Тип в соответствии с EC 61496: 4
Число лучей: 72
Высота защищенного поля: 1350 mm
Рабочий диапазон (m): 0,2 - 18,0
Время реакции: 10.40 ms
Число выходов OSSD: 2
Блокировка: Нет
Гашение: Нет
Каскадирование: Нет
Тип защиты, корпус: IP65
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Разрешение предохранительного устройства: 30 mm
Применение в соответствии с: EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине: 35.0 mm
Размер по высоте: 1354.0 mm
Размер по глубине: 40.0 mm
Вес брутто: 4065 g
Вес нетто: 3845 g
Окружающая температура: -10 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные