text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 12
PSEN opII3F-s-14-075
632044
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-060
632043
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 600 мм, напряжение пита ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-150
632049
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1500 мм без мертвой зон ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-030
632041
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 300 мм без мертвой зоны ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-090
632045
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 900 мм без мертвой зоны ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-135
632048
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1350 мм без мертвой зон ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-165
632050
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1650 мм без мертвой зон ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-015
632040
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 150 мм, напряжение пита ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-045
632042
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-105
632046
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1050 мм без мертвой зон ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-120
632047
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1200 мм без мертвой зон ...

по запросу
PSEN opII3F-s-14-180
632051
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 1800 мм без мертвой зон ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование