text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 12
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 300 мм без мертвой зоны, н ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны, н ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 900 мм без мертвой зоны, н ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 600 мм без мертвой зоны, н ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 150 мм, напряжение питания ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1350 мм без мертвой зоны, ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1200 мм без мертвой зоны, ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм без мертвой зоны, ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1800 мм без мертвой зоны, ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1650 мм без мертвой зоны, ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны, н ...

по запросу
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1500 мм без мертвой зоны, ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование