Сравнить 0

Выберите на карте ваше местоположения для перехода на домашнюю страницу Pilz для соответствующей страны. Если вы не можете выбрать вашу страну, нажмите сюда: Международный веб-сайт

Закрыть
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Световые завесы PSENopt II

Надежная световая завеса для защиты пальцев и кистей рук

Световые завесы PSENopt II

Световые завесы PSENopt II обеспечивают защиту при вмешательстве в производственный процесс. В зависимости от требований, они обеспечивают защиту пальцев и кистей рук, а также подходят для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL e в соответствии с IEC/EN 61496-1/-2. Устройства настолько прочные, что могут обеспечить защиту от ударов, столкновений или вибрации даже в тяжелых промышленных условиях.

Световые завесы доступны в версиях с длиной от 150 мм до 1800 мм. PSENopt II можно подключить непосредственно к модулю PDP67, используя 5-пиновый разъем. Совместимые вспомогательные принадлежности включают в себя все необходимое, начиная от лазерного указателя и заканчивая набором кронштейнов.

Световая завеса PSENopt II теперь также доступна в версии Тип 4!

Теперь также доступна световая завеса PSENopt II Тип 4. Ее можно использовать в областях применения с уровнем безопасности вплоть до PL e в соответствии с IEC/EN 61496-1/-2. Устройства настолько прочные, что могут обеспечить защиту от ударов, столкновений или вибрации даже в тяжелых промышленных условиях. С помощью светодиодов оператор может оценить основные причины и системные дефекты, которые привели к останову оборудования. Это позволяет сократить время простоя. Световые завесы PENopt II можно установить быстро и просто, используя подходящие вспомогательные принадлежности. Отсутствие мертвых зон позволяет проводить свободный монтаж и обеспечить высокий уровень безопасности. Световые завесы PSENopt II можно подключить непосредственно к PDP67 с помощью 5-пинового разъема, что позволит создать комплексное и безопасное решение.

Световая завеса PSENopt II Тип 4

Краткий обзор преимуществ PSENopt II

  • Защита пальцев и кистей рук для областей применения с уровнем безопасности PL d
  • Высокая прочность для защиты от ударов, столкновений и вибрации
  • Удобная система диагностики с использованием светодиодов, позволяющая сократить время простоев
  • Гибкость в использовании и повышенный уровень безопасности — благодаря отсутствию «мертвых зон»
  • Быстрый монтаж, установка и ввод в эксплуатацию
  • Защита от ударов, толчков или вибрации даже в тяжелых промышленных условиях
  • Безопасное и экономичное комплексное решение с PDP67 и обширным набором принадлежностей
Краткий обзор преимуществ PSENopt II

Особенности световых завес

Особенности световых завес
  • Соответствует требованиям и имеет допуски в соответствии со стандартами EN/IEC 61508 и EN/IEC 61496-1 (Тип 3) или EN/IEC 61496-1/-2 (тип 4)
  • Для областей применения с требованиями по безопасности вплоть до уровня PL d в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1
  • Надежная защита пальцев и кистей рук
  • Длина от 150 до 1800 мм
  • Устойчивость к нагрузкам 50 g
  • Отсутствие «мертвых зон»
  • Комплексное решение с PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Применение PSENopt II

Защитите ваш персонал, а также основное оборудование и материалы с помощью световых завес PSENopt II! Невидимые инфракрасные лучи световой завесы обеспечивают защиту в опасных зонах. Если световой луч пересекают, немедленно выдается команда на безопасное отключение.

В соответствии со стандартом IEC / EN 61496, световые завесы PSENopt II подходят для областей применения, для которых предназначен Тип 3, обеспечивающий уровень безопасности PL d, и для областей применения, для которых предназначен Тип 4, обеспечивающий уровень безопасности PL е :

Возможные области применения в соответствии со следующими типами и стандартами Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 и SIL CL 2

PLd

SIL 2 и SIL CL 2

PLe

SIL 3 и SIL CL 3

Световые завесы PSENopt II гарантируют защиту пальцев и кистей рук, поэтому они особенно подходят для неавтоматизированных рабочих мест, загрузки/выгрузки материалов или обработки материалов возле роботов.

Дополнительную информацию о стандарте IEC/EN 61496 см. здесь.

Применение PSENopt II

Промышленное применение световых завес

Промышленное применение световых завес
  • Автомобилестроение
  • Упаковка
  • Станки
  • Металлообработка
  • Прессы

Наше портфолио: Световые завесы PSENopt II

Световая завеса Тип 3, исполнение Стандарт, защита рук

Световые завесы PSENopt II Тип 3, исполнение Стандарт, можно использовать для защиты рук в соответствии со стандартом EN/IEC 61496-1.
Фоторелейный затвор Тип 3, исполнение Стандарт, с защитой пальцев

Фоторелейный затвор Тип 3, исполнение Стандарт, с защитой пальцев

Фоторелейные затворы PSENopt II Тип 3, исполнение Стандарт, можно использовать для защиты пальцев в соответствии с EN/IEC 61496-1.

Стандартная световая завеса Тип 4, защита пальцев

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 4 можно использовать для защиты пальцев в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартная световая завеса Тип 4 для защиты кистей рук

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 4 можно использовать для защиты кистей рук в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2.

Принадлежности PSENopt II

Принадлежности для световых барьеров PSENopt II: Совместимые принадлежности для быстрого и простого монтажа.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные