Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Узкие световые завесы Тип 4, защита пальцев

Узкие световые завесы Тип 4 для защиты пальцев идеально подходят для условий применения вплоть до уровня PL е, где пространство сильно ограничено. Расширенные функции включают каскадное подключение без мертвых зон.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op4F-SL-14-120/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-105/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-072/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 720 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-048/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 480 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-042/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 420 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-096/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 960 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-054/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 540 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-030/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-021/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 210 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-078/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 780 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-084/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 840 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-066/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 660 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-075/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-036/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 360 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-090/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-015/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-108/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1080 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-114/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1140 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-102/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1020 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-045/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4F-SL-14-060/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru