Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Световые завесы Slimline Тип 2 для защиты пальцев для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL c. C новейшими функциональными возможностями, например функция каскадного подключения без мертвых зон.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op2H-SL-24-015/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-045/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-120/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-030/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-060/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-075/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-105/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-SL-24-090/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru