Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Усовершенствованные световые завесы PSENopt 2HA – Технические характеристики

Усовершенствованный Тип 2 световых завес для защиты рук можно использовать в условиях применения вплоть до PL c, а также для блокировки, гашения и каскадирования.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op2H-A-30-045/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 450 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-075/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-150/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-060/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-030/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-105/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 1200 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-135/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-180/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-A-30-165/1

Safety light barrier, type, 2 PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru