Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN op Lens Shield-3-080

630923
PSEN op Lens Shield-3-080
5 PMMA Altu glass plates of 80 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety light curtain PSEN op..B-3-080 from dust, swarf or sparks. To protect a safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.

по запросу
 
Размер по ширине: 36.3 mm
Размер по высоте: 942.0 mm
Размер по глубине: 3.0 mm
Вес брутто: 1060 g
Вес нетто: 550 g

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные