Сравнить 0
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные световые завесы Тип 4, защита тела – Технические характеристики

Защитные световые завесы Тип 4 допускается использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061.

Filter
Номер артикула Описание
630800

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630802

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630809

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630808

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630811

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630803

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630801

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630810

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные