text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
PSEN op4B-2-050/1
630800
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 500 мм, функция отключения, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op4B-4-090/1
630802
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 900 мм, функция отключения, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op4B-L-080/1
630809
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, т ...

по запросу
PSEN op4B-4-120/1
630803
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 1200 мм, функция отключения, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op4B-L-050/1
630808
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, т ...

по запросу
PSEN op4B-3-080/1
630801
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 800 мм, функция отключения, напряжение питания ...

по запросу
PSEN op4B-T-050/1
630810
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип T в соответствии с DIN EN 61496, т ...

по запросу
PSEN op4B-T-080/1
630811
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип T в соответствии с DIN EN 61496, т ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование