Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN op2H-s-30-015/1

630720
PSEN op2H-s-30-015/1
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика: Оптический
Тип в соответствии с EC 61496: 2
Число лучей: 8
Высота защищенного поля: 150 mm
Разрешение предохранительного устройства: 30 mm
Рабочий диапазон (m): 0,2 - 19,0
Время реакции: 8.00 ms
Число выходов OSSD: 2
Блокировка: Нет
Гашение: Нет
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Применение в соответствии с: CLC/TS 61496-2, EN 61496-1
Тип защиты, корпус: IP65
Разрешение, тип защиты: Ручка
Размер по ширине: 32.3 mm
Размер по высоте: 233.3 mm
Размер по глубине: 36.9 mm
Вес брутто: 1400 g
Вес нетто: 900 g
Окружающая температура: 0 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные