Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные световые завесы Тип 2, защита рук – Технические характеристики

Защитные световые завесы Тип 2 допускается использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 1 по стандарту EN/IEC 62061.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op2H-s-30-015/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-030/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-045/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-060/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-075/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-105/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-135/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-150/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-165/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op2H-s-30-180/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru