Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSEN op4S-1-1

630381
PSEN op4S-1-1
Safety light curtain, type 4, PL e, infrared sensor.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика: Инфракрасный
Тип в соответствии с EC 61496: 4
Рабочий диапазон (m): 0,0 - 8,0
Время реакции: 1.00 ms
Число выходов OSSD: 0
Блокировка: Нет
Напряжение питания (V): 20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения: DC
Метрический диаметр: M18
Тип защиты, корпус: IP67
Применение в соответствии с: EN 61496-1, EN 61496-2
Разрешение, тип защиты: Корпус
Размер по глубине: 62.6 mm
Вес брутто: 73 g
Вес нетто: 44 g
Окружающая температура: -25 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные