Световые завесы PSENopt можно использовать во всех отраслях промышленности, в которых необходимо реализовать концепцию обеспечения безопасности без физических ограждений. Благодаря их компактным размерам и простоте монтажа световые завесы позволяют создать эргономичную рабочую среду. Помимо прочего, это справедливо для тех случаев, когда требуется вмешательство оператора в рамках каждого цикла, например, при загрузке детали или загрузке и выгрузке материала.
Пользователь может выбрать один из типов световых завес Тип 2/Тип 4 в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2 и вариантами исполнения для защиты пальцев, кистей рук и тела длиной от 15 до 180 см. Помимо стандартныхсветовых завесвсе усовершенствованные световые завесы обладают расширенным функционалом, таким как блокировка, глушение и каскадное подключение. Компактные световые завесы PSENopt slim можно использовать в небольших помещениях.
Имеется широкий ассортимент принадлежностей от отражающих зеркал, колонн для защиты от ударов, столкновений и вибрации, до защитных корпусов IP6K9K и тестовых шаблонов. Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения.