Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программное обеспечение PASloto для создания документации Lockout Tagout

Программное обеспечение PASloto

Процедура Lockout Tagout Loto предназначена для контроля подачи напряжения на оборудование и безопасной блокировки различных источников энергии.

Программное обеспечение PASloto облегчает документирование процедур Lockout Tagout. Программное обеспечение PASloto поможет составить должностные инструкции, которым необходимо следовать при отключении питания согласно процедуре LoTo. Вы можете также быстро и просто создать документацию по процедуре LoTo для всего вашего оборудования. Использование процедуры Lockout Tagoutпозволит вам сэкономить время и деньги и, что не менее важно, гарантирует более высокий уровень безопасности труда.

Практично и быстро: вот так просто можно задокументировать все процедуры Lockout Tagout с помощью программного обеспечения PASloto

  • Теперь отчеты Lockout Tagout можно создавать без каких-либо затруднений — программное обеспечение представляет собой пошаговое руководство для всех необходимых процедур оформления документов
  • Можно быстро настроить любые процедуры, имеющие отношение к оборудованию
  • Вопросы для проверки политики Lockout Tagout, которая применяется в компании (политика компании)
  • Понятный, современный дизайн, который оптимизирован для сенсорного экрана

Программное обеспечение PASloto является идеальным помощником при настройке процедур LoTo

  • Описание источников энергии для каждой единицы оборудования
  • Графическое представление данных об источниках энергии
  • Документация для всех отключающих устройств
  • Для каждой процедуры LoTo создается понятный плакат, который можно разместить на оборудовании
  • Установка и исходные параметры оборудования
  • Управление людьми, которые участвуют в проекте
  • Редактируемые базы данных (авторы, оборудование и производители, типы документов)
  • Возможность загрузки фотографий оборудования и источников энергии, а также функция масштабирования
Программное обеспечение для LoTo

Мы будем рады предоставить вам консультации касательно контроля над опасными источниками энергии

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса LoTo: для вас мы разработаем индивидуальную процедуру Lockout Tagout и поможет контролировать источники энергии без риска для безопасности.


Сервис Lockout Tagout System

Наше портфолио: PASloto

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru