Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) PASvisu для визуализации на основе Интернет-технологий

Сетевой программный человеко-машинный интерфейс (HMI) отображает всю систему автоматизации!

Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) PASvisu для визуализации на основе Интернет-технологий

PASvisu позволяет простым и оптимальным образом выполнять конфигурирование и визуализацию ваших проектов автоматизации. Создавайте удобный, полный обзор вашего оборудования локально и через удаленный доступ! Разнообразные стили позволяют PASvisu привлекательно отображать ваши проекты по автоматизации.

Кроме того, с помощью PASvisu в одном проекте также можно визуализировать данные, полученные из нескольких источников. И не важно, откуда поступают данные, из нескольких контроллеров или систем автоматизации, таких как проекты PNOZmulti 2 и PSS 4000. PASvisu позволяет отображать все данные в одном проекте визуализации - включая параметры диагностики!

Теперь конфигурацию проектов автоматизации можно выполнять еще быстрее

Последняя версия программного обеспечения для визуализации PASvisu позволяет еще быстрее готовить и реализовывать проекты визуализации. Мы улучшили работу инструмента конфигурирования PASvisu Builder, поэтому теперь вы экономите время даже при создании визуализации своей установки и машинного оборудования. Кроме того, появившиеся в программе новые функции отмены и повтора действий позволяют легко и быстро отменять незначительные ошибки, а также получать информацию.

Новинка: Теперь можно управлять функционально безопасным выбором режима работы машины с помощью функции HMI совместимой панели визуализации PMIvisu с сенсорным экраном! Сертифицировано TÜV SÜD. Все сведения о сертификате приведены здесь.


Скачайте актуальную версию PASvisu прямо сейчас!

 

Теперь в PASvisu доступна функция визуализации на основе нескольких источников данных.

Интуитивно-понятно и радует глаз: Преимущества использования PASvisu

  • Ускоряет работу с проектами: От проектирования и контроля времени выполнения до технического обслуживания
  • Сопряжение PAS4000 с PASvisu ускоряет выполнение проектов
  • Автоматизация ввода и присвоения значений переменным сокращает сроки проектирования
  • Независимость платформы обеспечивает возможность ее использования с широким рядом исполнительных устройств
  • Переключение языка: создавайте, экспортируйте и импортируйте языки
  • Запись данных: Запись и экспорт переменных через файл CSV
  • Инструмент Advanced trend tile: Отображение записанных трендов, поиски по фильтрам для прошедших событий и добавление динамических трендов
  • Комплексное управление наборами параметров для удобного определения наборов данных для вашей машинной визуализации

PASvisu состоит из конфигуратора PASvisu Builder и среды выполнения PASvisu Runtime

PASvisu состоит из конфигуратора PASvisu Builder и среды выполнения PASvisu Runtime
  • Визуализация с помощью ячеек: предустановленные элементы графического интерфейса пользователя наделены всеми необходимыми свойствами (например, префиксами, суффиксами и статусами ошибки).
  • Регулируемые переменные передаются посредством автоматической исключающей фильтрации утилитой (больше не нужно вводить переменные вручную).
  • Разделение функций и внешнего вида в каскадных таблицах (CSS3) открывает в проекте доступ к различным предустановленным стилям.
  • Кросс-платформенный доступ через браузер практически с любого исполнительного устройства, такого, как ПК, планшет или смартфон, обеспечивается благодаря использованию HTML5.
  • Действующий функционал «клиент-сервер» позволяет осуществлять техническое обслуживание дистанционно, независимо от работы ПО на месте эксплуатации.

Встроенный менеджер набора параметров

Набор параметров

Для изменения параметров оборудования требуются определенные технические данные. Требуется создать, изменить и загрузить в контроллер многочисленные заданные значения. Это можно легко выполнить с помощью удобной программы управления набором параметров из PASvisu. Сохраните значения для переменных и добавьте их к наборам данных.

Таким образом, вы сможете быстро и легко определить наборы данных для своего набора параметров и загрузить их в контроллер в среде выполнения. Также теперь в любое время доступны изменения, такие как копирование, редактирование или удаление.

Панели визуализации, соответствующие программному обеспечению

Панель ЧМИ семейства PMIvisu от компании Pilz обеспечит отличную визуализацию вашего оборудования. Для удобства операторская панель оснащена высокопроизводительным процессором, а ПО PASvisu для визуализации предустановлено и лицензировано. Емкостные дисплеи доступны в двух вариантах размеров:

PMIvisu v8 – это панели HMI с программным обеспечением для визуализации
Используя PMIvisu v807 и v812, вы получаете высокопроизводительные панели визуализации размером 4,3“ и 7“. Используйте панели PMIvisu в сочетании с компактным контроллером PNOZmulti или системой автоматизации PSS 4000 и оцените выгоду от профессиональной визуализации вашего завода и оборудования!

Панели PMIvisu v7e для диагностики и визуализации
Выбирайте PMIvisu v704e и v707e в качестве экономичных панелей для диагностики и визуализации размером 7“ или 12,1“. С помощью PMIvisu v7e можно визуализировать и диагностировать все функции компактных контроллеров PNOZmulti через прямое подключение.

 

PASvisu идеально оптимизировано для панелей визуализации PMI v7e

Подключение к системе автоматизации PSS 4000

Сетевое ПО визуализации PASvisu идеально совместимо с системой автоматизации PSS 4000 от Pilz. Это означает, что управляющее программное обеспечение системы PAS4000 можно легко интегрировать с ПО PASvisu. Такое сочетание обеспечивает идеальный симбиоз контроллера и визуализации на всех этапах эксплуатации оборудования.

Подключение к системе автоматизации PSS 4000

Подключение конфигурируемых защитных компактных контроллеров PNOZmulti к ПО визуализации PASvisu

Теперь вы можете подключать конфигурируемые защитные компактные контроллеры PNOZmulti непосредственно к ПО визуализации PASvisu. В результате вы получите доступ к полному спектру функций программного обеспечения, включая опцию диагностики. Быстрая перезагрузка, сокращающая время простоя, является дополнительным преимуществом.

ПО PASvisu может работать со всеми системами. В результате вы легко можете подключить все контроллеры, которые вы сейчас используете, к ПО визуализации, используя соединение с сервером OPC UA, и передать все переменные контроллера.

Подключайте PNOZmulti к PASvisu без затруднений

Ссылка для скачивания PASvisu

Ссылка для скачивания PASvisu

Ссылка для скачивания PASvisu

Последнюю версию сетевого ПО визуализации PASvisu можно загрузить бесплатно. Помимо программы PASvisu Builder, используемой для конфигурирования проектов визуализации, загружаемый пакет также включает среду выполнения PASvisu Runtime.

Ссылка для скачивания PASvisu
Лицензии PASvisu

Лицензия для ПО

Лицензирование PASvisu выполняется в среде выполнения для следующих функций: 1. Количество используемых переменных, связанных с контроллером – 2. Количество дополнительных клиентских подключений к серверу PASvisu Server 3. Активация функции записи данных в полном объеме

Лицензии PASvisu
PASkey

PASkey

PASkey – это надежный зашифрованный USB-накопитель. Это важный элемент, необходимый для загрузки лицензий PASvisu в программное обеспечение без подключения к сети. Хотите использовать PASvisu на нескольких рабочих станциях? Тогда вам также понадобится PASkey. Это прямая ссылка на страницу для заказа PASkey.

PASkey